Sensori al quarzo Lineas per Sistema di pesatura dinamica (WIM) / 9195G

9195G
I sensori al quarzo Lineas, installati in modo permanente, misurano i carichi sulle ruote e sugli assi per determinare il peso lordo del veicolo in condizioni di traffico scorrevole.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Esclusiva tecnologia a cristalli di quarzo
- Elevata precisione di misura
- Installazione facile e veloce nella pavimentazione stradale
- Design robusto del sensore per una lunga durata
- Insensibile alle fluttuazioni di temperatura
I sensori Weigh In Motion di Lineas (tipo 9195G) sono sensori di forza con elementi di misurazione triassiale appositamente progettati per misurare i carichi delle ruote e degli assi dei veicoli stradali. I sensori sono installati nella pavimentazione stradale e forniscono segnali di misura altamente precisi. Quando viene applicata una forza ai sensori, gli elementi al quarzo producono un segnale di carica elettrica proporzionale alla forza applicata. I sensori Lineas devono essere collegati a un Amplificatore di carica esterno (tipo 5163A, incluso nei Data Logger Weigh In Motion tipo 5204A). I Data Logger Weigh In Motion convertono i segnali di carica elettrica in peso delle ruote, degli assi e del veicolo lordo e ricavano informazioni sulla classificazione del veicolo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso