Sensori angolari, potenziometri industriali per misure assolute, a giro singolo / 2123A
2123A
Questi sensori angolari sono dotati di una resistenza e di un collettore in plastica conduttiva per la misura diretta dell'angolo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Design particolarmente robusto per condizioni operative difficili
- Boccola dell'albero sigillata
- Lunga durata fino a 100 milioni di movimenti
- Linearità eccezionale e velocità operativa molto elevata
- Eccellente ripetibilità di 0,007°
- Rotazione meccanica continua
Questi sensori angolari sono dotati di un percorso di resistenza e collettore in plastica conduttiva. La custodia è impermeabile e di costruzione robusta. Il passaggio dell'albero è sigillato per mezzo di un passante per l'albero e il connettore raggiunge il grado di protezione IP65 insieme alla spina adatta. Il collegamento elettrico è un connettore a 5 spilli. I cavi di collegamento per il sistema di monitoraggio della forza-spostamento maXYmos sono disponibili come accessori (vedere la scheda tecnica).
Caricamento in corso
Caricamento in corso