Sensori di alta pressione, M12 a sigillatura frontale, per eventi ad alta velocità fino a 10000 bar (145000 psi) / 6213B

6213B
Questi sensori di pressione piezoelettrici sono utilizzati per misurare pressioni elevate ad alta velocità. Il design è ideale per misure di alta pressione robuste e precise con grandi transitori termici.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campo di misura: 10000 bar (145000 psi)
- Eccellente linearità (≤0,5%)
- Sigillatura frontale per ridurre al minimo il volume morto
- Lunga durata per un migliore costo totale di proprietà
I sensori della famiglia 6213B sono precisi sensori di alta pressione con eccellente linearità e durata. La Sigillatura frontale riduce al minimo il volume morto, consentendo di effettuare misure ad alta frequenza e di ridurre le sollecitazioni termiche e meccaniche dell'elemento sensibile. La struttura antistrappo brevettata da Kistlers riduce al minimo la sensibilità alla coppia di serraggio e alle condizioni di montaggio. La filettatura M12x1 consente coppie di serraggio elevate e un design robusto con una durata eccellente. L'elemento sensibile al quarzo garantisce un'elevata stabilità e una buona resistenza agli effetti piroelettrici. Inoltre, per tutti i sensori di alta pressione (tipi 6213, 6215 e 6217) viene utilizzato un anello di tenuta identico, riducendo al minimo il numero di componenti necessari.
Caricamento in corso
Caricamento in corso