Sensori di alta pressione, M10 a sigillatura frontale, per eventi ad alta velocità fino a 6000 bar (87000 psi), AEP-97 / 6215

6215
Questi sensori di pressione piezoelettrici sono utilizzati per misurare pressioni elevate ad alta velocità. Il design è ideale per misure di alta pressione robuste e precise con grandi transitori termici. La famiglia 6215 è specificatamente elencata nella norma AEP-97.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campo di misura: 6'000 bar (87'000 psi)
- Elencato in AEP-97
- Sigillatura frontale per ridurre al minimo il volume morto
- Lunga durata per un migliore costo totale di proprietà
I sensori della famiglia 6215 sono sensori di alta pressione con un'eccellente durata e risposta in frequenza. La struttura a sigillatura frontale riduce al minimo il volume morto, consentendo misure ad alta frequenza e basse sollecitazioni termiche e meccaniche dell'elemento sensibile. Il sensore è specificamente accettato ed elencato nel Manual of Proof and Inspection (MOPI AEP-97 / STANAG 4823). L'elemento sensibile al quarzo garantisce un'elevata stabilità e una buona resistenza agli effetti piroelettrici. Inoltre, l'identico anello di tenuta viene utilizzato per tutti i Sensori di alta pressione (Tipi 6213, 6215 e 6217), riducendo al minimo il numero di componenti necessari.
Caricamento in corso
Caricamento in corso