Sensori di alta pressione (700°C) per il monitoraggio delle turbine a gas e la termoacustica, ø 9,5 mm / 6021B

6021B
Questi sensori di pressione piezoelettrici differenziali sono compensati dall'accelerazione e applicabili a temperature di esercizio fino a 1000°C.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Temperatura di esercizio: -55 ... 700 °C
- Temperatura di funzionamento a breve termine: -55 ... 1000°C
- Massima affidabilità
- Accelerazione compensata
- Uscita di carica differenziale
- Non piroelettrico
Sensore di uscita differenziale ad alta temperatura per misurare le fluttuazioni di pressione più basse in ambienti difficili fino a 700°C e 1000°C a breve termine. Per applicazioni in aree pericolose, il sensore è disponibile con certificazioni Ex-ia a sicurezza intrinseca e Ex-nA non incendiaria.
Caricamento in corso
Caricamento in corso