Sensori di coppia con Albero di misura rotante dal design sottile / 5413-1160

5413-1160
Questi sensori di coppia estensimetrica funzionano secondo il principio dell'estensimetro e forniscono un segnale di uscita analogica passiva in mV/V. I sensori di coppia con misurazione integrata dell'angolo di rotazione sono disponibili come sensori di coppia e di angolo di rotazione.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campi di misura da 0,2 Nm a 50 Nm
- Identificazione automatica del sensore Autocode
- Varianti di cavo o presa di collegamento
- Connessioni meccaniche standardizzate: quadrate (dimensioni variabili) DIN 3121, esagonali (¼") DIN 3126
- Adatto per utensili a impulsi (a seconda del tipo)
- Design sottile
Questi robusti sensori di coppia rotante dei tipi 5413-1100, 5413-1160 e 5413-1151 e i sensori di coppia e angolo di rotazione dei tipi 5413-1200, 5413-1260 e 5413-1251 sono utilizzati per la misurazione delle coppie e per la misurazione combinata di coppia e angolo di rotazione. L'albero di misura del Sensore di coppia estensimetrico è dotato di estensimetri ed è protetto da una custodia metallica. In opzione, sull'albero di misura è disponibile un disco incrementale per la misurazione dell'angolo di rotazione. Questo passa attraverso una Barriera luminosa a forcella. Lo stadio di elaborazione degli impulsi angolari fornisce due segnali sfasati corrispondenti al senso di rotazione. La robusta custodia in acciaio o alluminio protegge l'interno del sensore, consentendo di effettuare misure in condizioni di produzione. I sensori possono essere dotati di cavi fissi (5 m) o di prese di collegamento. Il sistema Autocode integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. I sensori di coppia vengono forniti con un certificato di qualità. Su richiesta, i sensori di coppia vengono calibrati con tracciabilità nel nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS.
Caricamento in corso
Caricamento in corso