Sensori di coppia a reazione per misure non rotanti da 10 Nm a 10 kNm con foro centrale per il passaggio dell'albero / 4507A

Reaction torque sensor for non-rotating measurements / 4507A

4507A

I sensori di coppia sono adatti a misurare un momento dinamico o quasistatico intorno all'asse del sensore.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Precisione di misura 0,2% FSO
  • Prezzo basso
  • Sistema a ponte intero di estensimetri
  • Adattamento flessibile tramite flange bilaterali con fori filettati
  • Foro centrale per il passaggio dell'albero
  • Esecuzione robusta e affidabile
  • Design del sensore estremamente compatto

Il design è stato ottimizzato in termini di lunghezza, peso e volume della costruzione, in modo tale che le forze assiali e i momenti flettenti utilizzino l'elemento di misura solo in misura molto ridotta. Per compiti di misura speciali, la robusta costruzione dei nostri sensori di coppia può essere adattata alle rispettive condizioni di installazione.

I sensori sono adatti a misurare un momento dinamico o quasistatico intorno all'asse del sensore.

Applicazione:
I sensori sono adatti a misurare un momento dinamico o quasistatico attorno all'asse del sensore.

Esempi di applicazione:
- Regolazione della coppia di avvitatori rotanti
- Controllo delle connessioni a vite
- Taratura di chiavi dinamometriche manuali
- Test di torsione di molle
- Misure su frizioni a slittamento
- Misura dei momenti di avviamento dei motori elettrici
- Misura delle fluttuazioni di sincronizzazione e delle vibrazioni di torsione, in particolare su piccoli motori di servizio e stepper
- Controllo degli interruttori rotanti (test sul prodotto)

Caricamento in corso
Caricamento in corso