Sensori di coppia ad albero, trasduttori di coppia con trasmissione ad anello scorrevole (campi di misura da 2 Nm a 1 kNm) / 4501A

I Sensori di coppia 4501A utilizzano anelli di scorrimento ad alta affidabilità per trasferire l'alimentazione e il segnale da e verso l'albero estensimetrico rotante. L'uscita mV/V standard del settore consente l'uso con le apparecchiature estensimetriche standard.

4501A

I Sensori di coppia 4501A utilizzano anelli di scorrimento ad alta affidabilità per trasferire l'alimentazione e il segnale da e verso l'albero estensimetrico rotante. L'uscita mV/V standard del settore consente l'uso con le apparecchiature estensimetriche standard.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Sensori di coppia ad anello scorrevole con uscita mV/V
  • Design compatto
  • Funzionamento fino a 3000 giri/min.
  • Connessioni: Attacco esagonale da 1/4" (DIN3126), attacco quadro o estremità cilindriche dell'albero
  • Misurazione integrata di velocità e angolo
I sensori di coppia Tipo 4501A funzionano secondo il principio DMS e forniscono un segnale di uscita analogico in mV/V. Sono ottimizzati per l'uso nei sistemi di trasmissione a vite. Non solo l'alimentazione della tensione di alimentazione, ma anche la trasmissione del segnale di misura tra l'Albero di misura rotante e la custodia avvengono tramite anelli di scorrimento di alta qualità e di lunga durata. Sono robusti e semplici da utilizzare. In combinazione con un'ampia scelta di sistemi di misura e valutazione, sono disponibili i componenti ideali per un'acquisizione precisa ed economica dei valori di misura delle coppie.
Caricamento in corso
Caricamento in corso