Sensori di coppia ad albero fisso / 5413-1030

5413-1030
Questi sensori di coppia estensimetrica funzionano secondo il principio dell'estensimetro e forniscono un segnale di uscita analogica passiva in mV/V.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campi di misura da 0,2 Nm a 2000 Nm
- Identificazione automatica del sensore Autocode
- Cavo di collegamento, fisso
- Connessioni meccaniche quadrate standardizzate DIN 3121
- Adatto per utensili a impulsi
I robusti sensori statici di coppia del tipo 5413-1030 sono utilizzati per misurare le coppie. L'albero di misura del Sensore di coppia estensimetrico è dotato di estensimetri ed è protetto da una custodia metallica. L'adattamento o il collegamento dell'oggetto in prova avviene per mezzo di una trasmissione quadrata interna. Il supporto della coppia è garantito da una flangia di montaggio per il montaggio fisso. Tutte le connessioni per l'alimentazione e la trasmissione del segnale sono cablate, rendendo il sensore di coppia insensibile alle vibrazioni. Il cavo di collegamento (5 m) è fisso. Il sistema Autocode integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. I sensori di coppia vengono forniti con un certificato di qualità. Su richiesta, i sensori di coppia vengono calibrati con tracciabilità nel nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS.
Caricamento in corso
Caricamento in corso