Sensori di corrente e di impulsi di corrente, AC/DC, per diametro del filo da 2,7 a 3 mm, campi di misura da ±15 a ±100 A / M703A/B

M703A/B
I sensori di corrente e di impulsi di corrente del tipo M703 sono utilizzati per la misura di correnti CC e CA e di impulsi di corrente.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Dimensioni ridotte
- Tensioni di alimentazione: 5 ... 10,5 V e 9 ... 20 V
- Sensibilità: 37 mV/A (10 V) e 18 mV/A (10 V)
- Resistente agli urti fino a 2000 g
- Sovraccarico sicuro fino a 200 A
- Peso ridotto (10 grammi)
Il Sensore di corrente e di impulsi di corrente si basa sul principio di misura di Hall e consente di misurare indirettamente l'amperaggio di un filo. Il segnale di misura è isolato galvanicamente dal filo sotto tensione, di cui deve essere misurata la corrente. Inoltre, non è necessario dividere il filo sotto tensione. Le variazioni del filo sotto tensione producono una variazione del campo magnetico intorno al filo. Un sensore di Hall con nucleo toroidale rileva le variazioni del campo magnetico e fornisce una tensione di uscita proporzionale alla corrente. La qualità della tensione di alimentazione influisce linearmente sulla sensibilità e quindi sul campo di misura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso