Sensori di deformazione KIR-TRACC, misura della compressione delle costole del torace, manichino Q6 / Q6-0362-1K

Q6-0362-1K
Si tratta di sensori di misurazione della lunghezza a singolo asse da utilizzare nei manichini per crash test del tipo Q6. Sono applicabili solo in combinazione con un apparato meccanico corrispondente e sensori aggiuntivi.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Misura della deformazione della compressione delle costole del torace
- Pronto per l'uso con i manichini per crash test Q6
- Pronti per il DTI
- Misura di lunghezza senza stress fino a 50 m/s
- Tolleranze di produzione ridotte per una bassa sensibilità laterale
- Segnale di uscita: polinomio di terzo grado
- Ricevitore standardizzato per una semplice calibrazione e installazione
Il principio di funzionamento del Kistler IR-TRACC (Infra Red Telescoping Rod for Assessment of Chest Compression) si basa su una procedura foto-ottica (descritta nel documento di ricerca GM RND-8832, 4 giugno 1998). La luce nella gamma degli infrarossi viene emessa da un LED a infrarossi (IR) con elevata luminanza e intensità di radiazione, ricevuta da un fotodiodo opposto con elevata sensibilità alla luminanza e sensibilità spettrale congruente. La potenza radiante misurata dal fotodiodo viene convertita elettricamente in corrente, che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra il LED e il fotodiodo. La corrente così prodotta viene ulteriormente elaborata in modo che il segnale all'uscita del sensore possa essere convertito mediante un'approssimazione polinomiale alla variazione della distanza e, quindi, alla variazione della lunghezza nella zona di deformazione del tronco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso