Sensori di distanza induttivi, sensori induttivi, uscita analogica 0 ... 10 V, Estremità libera del cavo / IS-A Serie

IS-A Serie
Si tratta di Sensore di distanza induttivo con uscita analogica 0 ... 10 VDC e estremità libera del cavo per misurare, ad esempio, i fogli doppi nello stampo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campo di misura: 0 ... 2 mm
- Tensione di uscita analogica: 0 ... 10 VDC
- Frequenza limite: 1 kHz
- Tensione di funzionamento: 24 VDC
- Connessione: estremità libera del cavo
I Sensori di distanza induttivi sono utilizzati per applicazioni di misura, in particolare per la misurazione della distanza nell'utensile di stampaggio. Funzionano senza contatto, sono quindi esenti da usura e sono caratterizzati da una lunga durata. I sensori sono disponibili in varie versioni e hanno un campo di misura da 0 a 2 mm e un'uscita analogica di tensione da 0 a 10 VDC. Di conseguenza, raggiungono un'elevata precisione di misura e ripetibilità. Il cavo di collegamento in PUR con estremità aperta offre opzioni di collegamento individuali.
Caricamento in corso
Caricamento in corso