Sensori di emissione acustica per aree ad alta temperatura / 8152C

8152C
I sensori di emissione acustica del tipo 8152C sono utilizzati per misurare le emissioni acustiche delle strutture delle macchine.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alta sensibilità e ampia gamma di frequenze
- Caratteristica intrinseca passa-alto
- Insensibile ai campi di disturbo elettrici e magnetici
- Robusto per uso industriale (IP65)
- Intervallo di temperatura di esercizio elevato
- Elettricamente isolato, impedisce i loop di massa
Il tipo 8152C è un sensore di Emissione acustica (AE) con Piezotron, composto dall'alloggiamento del sensore, dall'elemento sensibile piezoelettrico e dal convertitore di impedenza incorporato. L'elemento sensibile, realizzato in ceramica piezoelettrica, è montato su un sottile diaframma in acciaio. La sua struttura determina la sensibilità e la risposta in frequenza del sensore. La superficie di accoppiamento del diaframma saldato nell'alloggiamento è leggermente sporgente per misurare i segnali AE. In questo modo, al momento del montaggio si ottiene una forza di accoppiamento definita con precisione. Ciò assicura un accoppiamento costante e riproducibile per la trasmissione AE. L'elemento di rilevamento è isolato acusticamente dalla custodia e quindi ben protetto dai rumori esterni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso