Sensori di forza-coppia a 6 assi, sensori piezoelettrici multicomponente (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) / 9306A

9306A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Dinamometro completo in un unico sensore
- Campo di misura molto ampio
- Ampia gamma di frequenze
- Combinazione di carico principale superiore alle gamme della scheda tecnica
- Bassa diafonia
Sensori piezoelettrici pretensionati di forza-coppia a 6 assi con due flange di montaggio. Misura forze e coppie di reazione sia in trazione che in compressione. Una forza o una coppia di reazione genera una carica elettrica proporzionale. Questa viene trasferita da un elettrodo al connettore corrispondente. Il Sensore di forza-coppia multiasse è costituito da dischi di quarzo di grande superficie ed è quindi molto rigido. L'elevata frequenza naturale che ne deriva è un prerequisito per misurare forze e coppie altamente dinamiche. I due connettori a 3 poli V3 neg. sono dotati di un blocco antitorsione, un connettore ciascuno per i segnali di forza e di coppia. Una volta installato correttamente, il Sensore di forza-coppia a 6 assi è immediatamente pronto per l'uso senza ricalibrazione.
L'esclusiva configurazione di misura di questi Sensori di forza-coppia multiasse consente un design estremamente piccolo e compatto. Pertanto, è possibile realizzare modelli concisi di processi dinamici e quasistatici tridimensionali anche in installazioni strette.