Sensori di forza frenante per veicoli ferroviari con freni a disco / 9303B

Questi speciali sensori di forza vengono utilizzati per misurare la forza delle pastiglie dei freni a disco dei veicoli ferroviari.

9303B

Questi speciali sensori di forza vengono utilizzati per misurare la forza delle pastiglie dei freni a disco dei veicoli ferroviari.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Sensore di forza robusto per forze frenanti fino a 60 kN
  • Risultati affidabili, accurati e riproducibili
  • Stabilità a lungo termine grazie alla tecnologia dei sensori piezoelettrici
  • Adattabile alla maggior parte dei sistemi frenanti a disco grazie a vari adattatori
  • Piastra adattatore intercambiabile per sistemi frenanti e condizioni di spazio diversi

Questi sensori di forza frenante sono il risultato di decenni di esperienza nella misurazione della forza frenante per i veicoli ferroviari. Numerosi esperti hanno apportato la loro esperienza a questo sofisticato, ma anche semplice e robusto Sensore di forza. Il sensore è disponibile in due misure per sistemi frenanti a disco da 2 x 200 cm2 e 2 x 175 cm2 (secondo UIC 541-3).

Caricamento in corso
Caricamento in corso