Celle di carico estensimetriche a compressione, sensori di forza ad estensimetro, Fz max 5 kN a 50 kN / 4570A

4570A
Questi cilindri di misura per forze di compressione sono realizzati per applicazioni gravose e sono caratterizzati da dimensioni ridotte, struttura robusta e ampi campi di misura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 4 campi di misura diversi da 0 ... 5 kN a 0 ... 50 kN
- Robusta struttura cilindrica
- Cappuccio di applicazione del carico incluso
- Segnale di uscita standardizzato: 1 mV/V
- Amplificatore ad estensimetro esterno come opzione
Questa robusta serie di celle di carico cilindriche è stata realizzata per l'impiego in applicazioni industriali gravose. L'elemento di misurazione triassiale all'interno del corpo è costituito da un ponte pieno di estensimetri che, all'applicazione di una forza, emette una tensione direttamente proporzionale alla variabile di misura. L'anello di applicazione del carico per ricevere le forze di compressione è parte integrante del sensore. La forza di misura deve essere applicata centralmente e senza vettori trasversali. Assicurarsi che i sensori di forza tipo 4570A siano montati su una superficie liscia e uniforme.
Caricamento in corso
Caricamento in corso