Sensori piezoelettrici di forza, Trasduttori di forza ad anello (Fz max fino a 1200 kN / 270 klbf) / 90x1C

90x1C
Sensori di forza piezoelettrici, noti anche come Trasduttori di forza ad anello, per la misurazione precisa delle forze di trazione e compressione con la massima risoluzione.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensore piezoelettrico di forza con due campi di misura calibrati
- Trasduttore di forza ad anello molto compatto
- Rigidità molto elevata e soglia di intervento molto bassa
- Linearità, compresa l'isteresi, ≤±0,5%.
- Disponibilità di diversi gradi di protezione (ad es. IP68)
- Nessun invecchiamento, durata illimitata
La famiglia 90x1 è una serie di sensori piezoelettrici (PE) per la misurazione della forza nella direzione z. Questi trasduttori di forza ad anello contengono un elemento sensore al quarzo che misura la forza direttamente trasferita attraverso il coperchio e la base della custodia in acciaio strettamente saldata. Quando è sottoposto a un carico meccanico, il quarzo produce una carica elettrica proporzionale al carico. Una proprietà eccezionale del quarzo è la soglia molto bassa e, quindi, un'alta sensibilità del sensore che rimane estremamente lineare sull'intero campo di misura. Pertanto, il comportamento in un determinato campo di misura è praticamente identico per tutti i sensori PE, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso