Sensori piezoelettrici di forza, Trasduttori di forza ad anello (Fz max fino a 700 kN / 160 klbf) / 910xC

910xC
Sensori di forza piezoelettrici, noti anche come Trasduttori di forza ad anello, per la misurazione precisa di forze di trazione e compressione con la massima risoluzione, soprattutto per uso industriale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Trasduttori di forza ad anello accuratamente testati, consegnati senza certificato di taratura
- Linearità, compresa isteresi ≤±1,5%
- Rigidità estremamente elevata grazie al design molto compatto del Sensore di forza
- Soglia estremamente bassa
- Intervallo di temperatura operativa: -40 ... 120°C
- Grado di protezione: IP68 (a seconda del cavo)
- Nessun invecchiamento, durata illimitata
La famiglia 910x è una serie di sensori piezoelettrici (PE) per la misura della forza nella direzione z. Questi trasduttori di forza ad anello contengono un elemento sensore al quarzo che misura la forza direttamente trasferita all'elemento di quarzo situato all'interno del sensore. Quando è sottoposto a un carico meccanico, il quarzo produce una carica elettrica proporzionale al carico. Una proprietà eccezionale del quarzo è la soglia molto bassa, che si traduce in un'alta sensibilità del sensore, estremamente lineare sull'intero campo di misura. Pertanto, il comportamento in un determinato campo di misura è praticamente identico per tutti i sensori PE, indipendentemente dalle loro dimensioni. I sensori di forza sono accuratamente testati, ma vengono forniti senza certificato di calibrazione e devono essere calibrati in loco dopo l'installazione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso