Sensori triassiali di forza, Trasduttori di forza ad anello, Fx, Fy, Fz (Fz max fino a ±150 kN / 34 klbf) / 90x7/8C

90x7/8C
Trasduttori triassiali di forza ad anello di alta precisione per misurazioni lungo qualsiasi direzione dei tre assi spaziali. Questa serie di sensori triassiali di forza consente di misurare in modo semplice e preciso le tre componenti perpendicolari (x/y/z) di qualsiasi forza arbitrariamente diretta, dinamica o quasi statica.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensori triassiali di forza con ampia gamma di frequenza
- Misurazione accurata indipendentemente dal punto di applicazione della forza
- Trasduttore compatto di forza ad anello
- Custodia del sensore inossidabile e sigillata
- Robusta connessione a spina multipolare
L'uscita dei sensori triassiali piezoelettrici di forza è una carica elettrica estremamente lineare sull'intero campo di misura, direttamente proporzionale alla forza applicata. L'alloggiamento del Trasduttore di forza ad anello contiene un anello di quarzo per ogni componente di forza e può essere allineato e montato con precisione grazie ai suoi lati appiattiti. La struttura semplice e resistente alle vibrazioni del sensore è estremamente rigida e, grazie alla sua frequenza naturale eccezionalmente elevata, consente di misurare processi di forza altamente dinamici. Grazie ai due dischi in ceramica sulle superfici di contatto, da un lato è garantito un elevato coefficiente di attrito, dall'altro è possibile un'installazione isolata in massa nella struttura della macchina. L'entità del campo di misura delle forze di taglio nelle direzioni x e y dipende direttamente dal precarico nella direzione z e dall'attrito statico assiale risultante. I segnali vengono rilevati tramite la spina a 3 poli V3 neg. protetta dal design, che utilizza un dispositivo di posizionamento per garantire l'esatta assegnazione dei pin del connettore e protegge dalla torsione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso