Sensori di microfusione per la misurazione della pressione e della temperatura di fusione / 4004A

Si tratta di sensori piezoresistivi per spazi ridotti e alte temperature.

4004A

Si tratta di sensori piezoresistivi per spazi ridotti e alte temperature.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Dimensioni ridotte
  • Pressioni fino a 2500 bar
  • Temperature fino a 350°C
  • Misura continua
  • Alloggiamento sigillato (IP60)
  • Elevata ripetibilità
  • Manutenzione semplice

I sensori a microfusione sono catene di misura miniaturizzate a media e alta pressione per applicazioni ad alta temperatura.
Il design si basa sul principio di misura piezoresistivo. Pertanto, include un condizionatore di segnale abbinato al sensore. Le catene di misura consentono di misurare contemporaneamente la pressione e la temperatura nella stessa posizione nell'ugello o nel collettore del canale caldo. La pressione viene trasferita direttamente all'elemento di misura ad alta temperatura tramite un diaframma sigillato.

Caricamento in corso
Caricamento in corso