Sensori di misura forza di serraggio per il test del coefficiente di attrito di bulloni e dadi / 5413-1952

5413-1952
I Sensori di misura di forza di serraggio funzionano secondo il principio dell'estensimetro e forniscono un segnale di uscita analogico in mV/V.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campi di misura da 5 kN a 300 kN
- Identificazione automatica del sensore Autocode
- Presa di collegamento per i cavi di misurazione
- Adattatori per filettature da M4 a M24
I corpi di misura dei Sensori di misura forza di serraggio della famiglia Tipo 5413- 1952 sono dotati di estensimetri e protetti da una custodia in alluminio. Gli oggetti di prova sono adattati mediante adattamenti meccanici nelle corrispondenti misure di filettatura (opzionali) sul Sensori di forza di serraggio, dove gli adattamenti meccanici mediante ausili di centraggio integrati assicurano un'applicazione centrica della forza degli oggetti di prova nel corpo di misura. L'area di appoggio richiesta per i test secondo la norma DIN EN ISO 16047 può essere realizzata mediante slitte a rondella di tipo HH opzionali, fissate alla piastra di supporto da un supporto opzionale per impedirne la rotazione. Il sistema SCHATZ AUTOCODE integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. I Sensori di misura forza di serraggio vengono forniti con un certificato di qualità. Su richiesta, i sensori di forza di serraggio vengono calibrati nel nostro laboratorio di taratura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso