Sensori di pressione assoluta, M7, per misure del gas e dei sistemi idraulici (max 1000 bar) / 4065B
4065B
Questi sensori di alta pressione compatti con membrana robusta sono adatti per la misurazione della pressione nei sistemi idraulici (ad esempio, nei sistemi di iniezione dei motori a combustione).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Per la misurazione della pressione statica e dinamica
- Volume morto del sensore minimo, quindi alta frequenza naturale acustica
- Alta frequenza naturale meccanica
- Compensazione digitale della temperatura
Nei sensori di pressione della famiglia 4065B, la pressione agisce attraverso una robusta membrana su un elemento di misura piezoresistivo. Le dimensioni compatte e la tenuta a spalla dei sensori di pressione consentono un accesso ideale al punto di misura. Tra la parte anteriore del sensore e il fluido misurato si crea solo un volume morto minimo. Il sensore è quindi adatto alle applicazioni che richiedono misure di pressione accurate in frequenza. Il punto zero e lo spostamento della sensibilità causati dalle variazioni di temperatura vengono corretti grazie alla compensazione digitale della temperatura, senza compromettere la larghezza di banda del segnale. Inoltre, la compensazione digitale della temperatura consente di monitorare la temperatura del sensore (con gli amplificatori dei tipi 4665B e 4624A).
Caricamento in corso
Caricamento in corso