Sensori di pressione assoluta in miniatura, M5 - il più piccolo sensore di pressione separato dai media al mondo (da 0 ... 5 a 0 ... 50 bar) / 4017A

Piezoresistive miniature absolute pressure sensor, M5 / 4017A

4017A

Questi sensori di pressione assoluta in miniatura sono sensori di pressione unici per uso universale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Eccellente compatibilità con i supporti, bassa manutenzione ed elevata durata in diverse applicazioni
  • Prestazioni robuste in un ampio intervallo di temperatura, misure di alta precisione in condizioni difficili
  • Completa flessibilità di montaggio grazie alle dimensioni compatte e alla massa ridotta
  • Alta temperatura, monitoraggio della temperatura del sensore in applicazioni critiche
  • Certificato ATEX/IECEx (Ex ec), adatto per l'uso in aree pericolose
I sensori di pressione della famiglia 4017A sono trasduttori di pressione unici che combinano dimensioni compatte con la massima precisione in un ampio intervallo di temperatura. Il principio di misura si basa su un ponte di misura di Wheatstone, che genera un segnale elettrico proporzionale alla pressione applicata. Il ponte è costituito da resistenze piezoresistive inserite in una cella di misura riempita d'olio. Il design innovativo garantisce stabilità a lungo termine ed elevata durata in varie applicazioni. Un diaframma in acciaio inossidabile appositamente progettato fornisce un'alta sensibilità sull'intero intervallo di pressione e garantisce un'eccellente compatibilità con i fluidi. Il principio di misura piezoresistivo ha la capacità unica di misurare non solo le pressioni statiche, ma rende il sensore adatto a misurare anche le pressioni dinamiche con gamme di frequenza elevate. Il sensore è dotato di un cablaggio completamente schermato e di una guaina antipiega per garantire la massima protezione contro i danni. Il sistema PiezoSmart integrato per l'identificazione automatica del sensore garantisce un'elevata affidabilità del processo durante le misure. La parametrizzazione della catena di misura avviene automaticamente e il sensore è pronto per le misure dopo il collegamento all'amplificatore (plug & play). La compensazione digitale della temperatura utilizza un metodo di compensazione specifico basato sul modello per ottenere la massima precisione. Con l'aiuto di un modello polinomiale individuale basato sul sensore, il segnale di pressione in uscita viene corretto senza ritardi in base alla temperatura del sensore. Ciò riduce gli errori indotti dalla temperatura, come il punto zero e le variazioni di sensibilità, senza compromettere la larghezza di banda del segnale. Inoltre, la compensazione digitale della temperatura consente di monitorare la temperatura del sensore. I cavi di prolunga della famiglia di sensori DS sono adatti anche ai sensori del tipo 4017A. Le connessioni compatibili consentono di utilizzare i sensori con gli amplificatori piezoresistivi del tipo 4624A (canale singolo), 4665B (SCP / KiBox) e 4667A (KiBox2).
Caricamento in corso
Caricamento in corso