Sensori di pressione assoluta raffreddati ad acqua, M14, per la misura della pressione del gas ad alta temperatura (0 ... 5, 0 ... 10 bar) / 4049B

Questi sensori piezoresistivi compatti e robusti sono adatti all'esposizione a sostanze gassose calde. Sono particolarmente indicati per la misurazione della pressione di scarico nei motori a combustione interna.

4049B

Questi sensori piezoresistivi compatti e robusti sono adatti all'esposizione a sostanze gassose calde. Sono particolarmente indicati per la misurazione della pressione di scarico nei motori a combustione interna.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Design robusto per la misurazione della pressione di scarico, per temperature superiori a 1100°C
  • Dimensioni compatte
  • Compensazione digitale della temperatura
  • Elemento di misura separato dai media
I sensori di pressione piezoresistivi del tipo 4049B con raffreddamento ad acqua integrato sono in grado di funzionare continuamente ad alta temperatura. Disponibili in campi di pressione assoluta di 5 e 10 bar, sono progettati per essere utilizzati in varie applicazioni, ma in particolare per la misurazione della pressione di scarico senza l'uso di adattatori aggiuntivi raffreddati ad acqua. Questi trasduttori di pressione utilizzano un ponte di Wheatstone impiantato in un elemento di misura in silicio per generare un segnale elettrico proporzionale alla pressione applicata. L'elemento di misura è situato in una cavità piena d'olio separata da un diaframma in acciaio. L'elemento centrale è collocato all'interno di una camicia di raffreddamento che consente di gestire la temperatura interna in modo adeguato e quasi indipendente dai gas caldi applicati. Questo approccio consente al sensore di essere esposto a temperature di gas superiori a 1100°C. Grazie al costante raffreddamento ad acqua, gli effetti termici sono ridotti al minimo. Di conseguenza, l'accuratezza complessiva è migliorata. Ulteriori miglioramenti delle prestazioni si ottengono utilizzando la compensazione digitale, che riduce al minimo l'effetto termico senza sacrificare la larghezza di banda del segnale. La tecnica di compensazione digitale consente inoltre di monitorare le temperature del sensore (con gli amplificatori dei tipi 4665B e 4624A).
Caricamento in corso
Caricamento in corso