Sensori di pressione assoluta universali con adattabilità modulare (da 0 ... 5 a 0 ... 500 bar) / 4011A

4011A
Questi sensori di pressione assoluta sono adatti all'uso universale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campi di pressione da 0 ... 5 bar a 0 ... 500 bar
- Campi di temperatura compensati: -20 ... 120°C e 15 ... 180°C
- Separazione dei mezzi con membrana in acciaio
- Uscita di temperatura per il monitoraggio del sensore
- Compensazione digitale della temperatura e PiezoSmart
Nei sensori di pressione della famiglia Tipo 4011A, la pressione agisce su una cella di carico in silicio attraverso un sottile diaframma in acciaio e attraverso l'olio come mezzo di trasmissione. La cella di carico contiene resistenze piezoresistive impiantate collegate in modo da creare un ponte di misura di Wheatstone. Questo ponte è sbilanciato dall'azione della pressione e produce un segnale di uscita proporzionale alla pressione. L'eccellente compatibilità con i fluidi è ottenuta grazie alla separazione dell'elemento di misura dal fluido. Grazie alla sua struttura modulare, il Trasduttore di pressione Tipo 4011A è altamente versatile. Tutte le versioni del sensore sono dotate di cablaggio completamente schermato per garantire una migliore qualità del segnale. La protezione contro gli attorcigliamenti riduce al minimo i danni ai cavi. I collegamenti, i cavi di prolunga e gli amplificatori sono standardizzati in tutta la famiglia di sensori DS a compensazione digitale, dotati di PiezoSmart. Ciò significa che il tipo 4011A può essere integrato senza problemi con gli amplificatori piezoresistivi SCP (tipi 4624A, 4665 e 4665B). Si risparmia tempo nelle misure e si richiede meno attrezzatura. La compensazione digitale della temperatura minimizza inoltre le variazioni del punto zero e della sensibilità indotte dalla temperatura, senza compromettere la larghezza di banda del segnale. Sono disponibili due intervalli di compensazione per un adattamento ottimale allo scopo di utilizzo. Inoltre, la compensazione digitale della temperatura consente di monitorare la temperatura del sensore (ad esempio, con gli amplificatori dei tipi 4665B e 4624A).
Caricamento in corso
Caricamento in corso