Sensori di pressione della cavità, misura diretta (ø4 mm, 2000 bar) / 6157C
6157C
Questi sensori di pressione della cavità di tipo piezoelettrico sono dotati di Unisens® (sensibilità unificata).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Intervallo di pressione: 0 ... 2000 bar
- A filo singolo o coassiale intercambiabile
- Disponibile versione per alta temperatura
- La parte anteriore del sensore può essere lavorata per adattarsi alla parete della cavità
- Tecnologia Unisens
Questo sensore al quarzo Unisens per la pressione della cavità (tipo 6157C) ha un diametro anteriore di 4 mm. Un anello di tenuta sigilla lo spazio anulare di <10 µm tra il sensore e il foro di montaggio, allineando così il sensore al centro del foro. La pressione agisce su tutta la parte anteriore del sensore e viene trasmessa al sensore al quarzo, che produce una carica elettrica proporzionale (pC = Picocoulomb). Questa viene convertita in una tensione (0 ... 10 V) nell'amplificatore ed è quindi disponibile come uscita dell'amplificatore. Tutte le parti del sensore sono resistenti alla corrosione. Il cavo intercambiabile è avvitato al sensore con una chiusura ermetica. Il connettore è autobloccante e resistente agli spruzzi. Per le applicazioni a più cavità, il sensore Tipo 6157C viene utilizzato senza il connettore a filo singolo Tipo 1839. Per le applicazioni a 4 canali, il 6157C viene montato con il connettore multicanale del tipo 1722A4 e per le applicazioni a 8 canali con il connettore multicanale del tipo 1722A8. Questo Sensore di pressione della cavità è disponibile con diversi tipi di cavi di collegamento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso