Sensori di pressione della cavità, misura diretta (ø2,5 mm, 2000 bar) / 6159A
6159A
Questi Sensori di pressione della cavità piezoelettrici con un diametro anteriore ridotto sono consigliati per l'uso in stampi a più cavità.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Intervallo di pressione: 0 ... 2000 bar
- A filo singolo o coassiale intercambiabile
- La parte anteriore del sensore può essere lavorata per adattarsi alla parete della cavità
Questo sensore al quarzo per la pressione della cavità dello stampo (tipo 6159A) ha un diametro anteriore di 2,5 mm. Un anello di tenuta sigilla lo spazio anulare di <10 µm tra il sensore e il foro di montaggio, allineando così il sensore al centro del foro. La pressione agisce sull'intera parte anteriore del sensore e viene trasmessa al sensore al quarzo, che produce una carica elettrica proporzionale (pC = Picocoulomb). Questa viene convertita in una tensione (0 ... 10 V) nell'amplificatore ed è quindi disponibile come uscita dell'amplificatore. Tutte le parti del sensore sono resistenti alla corrosione. Il cavo intercambiabile è avvitato al sensore con una chiusura ermetica. Per le applicazioni a più cavità, il Sensore di pressione della cavità Tipo 6159A viene utilizzato senza il connettore a filo singolo Tipo 1839. Questo sensore è disponibile con diversi tipi di cavi di collegamento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso