Sensori di pressione della cavità, misura diretta (ø6 mm, 1000 bar) / 6163A
6163A
Questi sensori piezoelettrici sono adatti a pressioni della cavità fino a 1000 bar durante la pressatura e lo stampaggio a iniezione di plastiche e resine a bassa viscosità.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Intervallo di pressione: 0 ... 1000 bar
- Cavo intercambiabile
- Per lo stampaggio a compressione e la lavorazione di materiali e gomme termoindurenti
- Sensore a membrana sensibile saldato nel manicotto
La famiglia di sensori Tipo 6163A consiste in un diaframma sensibile di ø4 mm saldato in un robusto manicotto di ø6 mm. L'anello saldato impedisce l'ingresso di resine a bassa viscosità e la falsificazione del segnale del sensore da parte di una derivazione di forza. I cavi intercambiabili consentono una scelta di tipi di cavi e di riparazioni. La pressione agisce sulla membrana frontale del sensore e viene trasmessa all'elemento di misura, che produce una carica elettrica proporzionale (pC = Picocoulomb). Questa viene convertita in una tensione di (0 ... 10 V) nell'amplificatore ed è quindi disponibile come uscita dell'amplificatore. Questi sensori sono disponibili in due versioni per diversi tipi di cavo. La versione coassiale utilizza cavi ad alto isolamento che non devono necessariamente essere posati nello stampo. La pratica alternativa a filo singolo si basa su un cavo che può essere tagliato a qualsiasi lunghezza. Il connettore taglia-e-getta può essere collegato durante il montaggio nello stampo. Questo facilita sia l'installazione che la manutenzione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso