Sensori di pressione della cavità, misura diretta (ø4 mm, 200 bar) / 6165A
6165A
Questi Sensori di pressione della cavità piezoelettrici sono adatti per composti reticolati a bassa viscosità.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Intervallo di pressione: 0 ... 200 bar
- Cavo intercambiabile
- Resistente alla penetrazione della resina grazie al design del diaframma saldato
- Per uso industriale durante l'incorporazione di chip e schede di circuito (stampaggio per trasferimento)
- Sensore ad alta sensibilità alloggiato in una cartuccia sigillata
Il 6165A è un sensore ad alta sensibilità con un diaframma anteriore di 2,5 mm saldato in una robusta cartuccia di 4 mm di diametro. Questo design a fessura anulare saldata impedisce l'ingresso di resine a bassa viscosità e garantisce un segnale di alta qualità senza distorsioni. I cavi sono intercambiabili per facilitare la sostituzione e la riparazione dei cavi. La pressione agisce direttamente sulla parte anteriore del diaframma e viene a sua volta trasmessa all'elemento di misura, che emette una carica elettrica proporzionale alla pressione. Questa viene convertita da un amplificatore in una tensione compresa tra 0 ... 10 V ed è quindi disponibile all'uscita dell'amplificatore. Il sensore è disponibile in due versioni di cavo. Il design coassiale utilizza cavi ad alto isolamento che non devono essere posati nello stampo. Il pratico design a filo singolo si basa su un cavo che può essere tagliato a qualsiasi lunghezza. Il connettore con tecnologia cut and grip può essere collegato al momento dell'installazione nello stampo. Questo facilita l'installazione e la manutenzione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso