Sensori di pressione della cavità, misura diretta (ø4 mm, 200 bar) / 6167A

Questi Sensori di pressione della cavità piezoelettrici sono adatti alla lavorazione di resine a bassa viscosità.

6167A

Questi Sensori di pressione della cavità piezoelettrici sono adatti alla lavorazione di resine a bassa viscosità.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Intervallo di pressione: 0 ... 200 bar
  • A filo singolo o coassiale intercambiabile
  • Adatto per materiali a bassa viscosità
  • Sensore con design a diaframma
I sensori al quarzo per la pressione della cavità dello stampo (famiglia Tipo 6167A) hanno una parte anteriore di 4 mm di diametro. Un anello di tenuta sigilla lo spazio anulare di <10 µm tra il sensore e il foro di montaggio, allineando così il sensore al centro del foro. La carica elettrica prodotta dal sensore (pC = picocoulomb) viene convertita dall'Amplificatore di tensione di carica Kistler in una tensione proporzionale di 0 ... 10 V. La lunghezza del cavo del sensore non ha alcuna influenza. La pressione agisce direttamente sull'intera parte anteriore del sensore e viene trasferita al sensore al quarzo, che produce una carica elettrica proporzionale alla pressione. Tutte le parti del sensore sono resistenti alla corrosione. Il cavo intercambiabile è avvitato al sensore con una chiusura ermetica. Il connettore è autobloccante e resistente agli spruzzi. Questo prodotto è conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE. Il sensore Tipo 6167AE ha un cavo a filo singolo con una sezione trasversale molto piccola e può essere installato in modo flessibile nello stampo a iniezione. Il cavo unipolare è intercambiabile e può essere tagliato in base alle esigenze. Con la tecnica a filo singolo, la schermatura elettrica è fornita dallo stampo. È quindi essenziale che il cavo e il connettore siano completamente integrati nello stampo. Per garantire una facile installazione, è incluso un connettore autobloccante e resistente agli spruzzi. Nei sistemi multicavità tipo 6829A, il sensore di base viene fornito con un cavo a filo singolo, ma senza connettore e piastra di montaggio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso