Sensori di pressione della cavità con UNISENS, misura diretta (ø1 mm, 2000 bar) / 6183D

Questi sensori di pressione della cavità di tipo piezoelettrico sono dotati di UNISENS (sensibilità unificata).

6183D

Questi sensori di pressione della cavità di tipo piezoelettrico sono dotati di UNISENS (sensibilità unificata).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Intervallo di pressione: 0 ... 2000 bar
  • Cavo intercambiabile, filo singolo o manicotto distanziatore conduttivo
  • La parte anteriore del sensore può essere lavorata per adattarsi alla parete della cavità
  • Impermeabile IP67
Il Sensore di pressione della cavità tipo 6183D è un sensore piezoelettrico a misura diretta con una superficie frontale di 1 mm di diametro. La sua superficie frontale è installata a contatto con la massa fusa. Per le fusioni abrasive (ad esempio, fibre di vetro), è disponibile una versione con rivestimento TiCN. Nelle versioni non rivestite, la parte anteriore può essere lavorata fino a 0,5 mm per essere a filo con il contorno della parete della cavità. Per questi tipi, c'è la possibilità di montare un perno a chiavetta per evitare che il sensore ruoti nel foro di montaggio. Il tipo 6183D viene fornito con sensibilità unificata. Le deviazioni massime delle sensibilità sono pari a ±3% della sensibilità nominale (2,25 pC/bar). Ciò semplifica l'intercambiabilità dei sensori, poiché è possibile utilizzare la sensibilità nominale. Tutte le versioni con cavo sostituibile sono protette IP67. Il tipo 6183D è disponibile in diversi stili di montaggio e in diversi tipi di cavo, in modo da ottenere un'integrazione facile e flessibile in ogni ambiente di stampaggio. La pressione agisce sull'intera parte anteriore del sensore e viene trasmessa all'elemento di misura, che produce una carica elettrica proporzionale (pC = Picocoulomb). Questa viene convertita in una tensione (0 ... 10 V) nell'amplificatore ed è quindi disponibile come uscita dell'amplificatore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso