Sensori di pressione della cavità, misura diretta (ø1,2 mm, 2000 bar) / 6184A
6184A
I Sensori di pressione della cavità con uscita cavo a 90° sono particolarmente adatti agli stampi modulari.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Intervallo di pressione: 0 ... 2000 bar
- Altezza di installazione ridotta
- Uscita cavo a 90°
- Dimensioni minime per l'installazione in un inserto dello stampo
Questi sensori al quarzo miniaturizzati per la pressione dello stampo (tipo 6184A) hanno un perno sporgente con una faccia anteriore di 1,2 mm di diametro. Il cavo integrato a filo singolo, con una sezione trasversale molto ridotta, è progettato per consentire la flessibilità di montaggio. Con la tecnica a filo singolo, la schermatura elettrica è garantita dallo stampo. È quindi essenziale che il cavo e il connettore siano integrati nello stampo. La pressione agisce direttamente sull'intera faccia anteriore dei sensori e viene trasferita al Sensore di forza al quarzo, che produce una carica elettrica (pC = picocoulomb) proporzionale alla pressione. Questa viene convertita in un amplificatore in una tensione di 0 ... 10 V, disponibile all'uscita dell'amplificatore. Per le applicazioni a più cavità, si utilizzano i sensori dei tipi 6184AAG o 6184ACG senza connettore. I connettori multicanale dei tipi 1708A e 1710A collegano rispettivamente fino a 4 o 8 sensori.
Caricamento in corso
Caricamento in corso