Sensori di pressione della cavità, misura diretta (ø2 mm, 2000 bar) / 6185A

I sensori sono particolarmente adatti alla misura della pressione della cavità di piccoli pezzi e di stampi a più cavità.

6185A

I sensori sono particolarmente adatti alla misura della pressione della cavità di piccoli pezzi e di stampi a più cavità.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Intervallo di pressione: 0 ... 2000 bar
  • Cavo intercambiabile, filo singolo o manicotto distanziatore conduttivo
  • Impermeabile IP67
  • Con fessura di sfiato per il degasaggio delle materie plastiche
Questi sensori miniaturizzati di pressione della cavità dello stampo (tipo 6185A) hanno un frontale di 2 mm di diametro. La sezione trasversale molto piccola del cavo a filo singolo consente una certa flessibilità di installazione. La schermatura nella tecnologia a filo singolo è fornita dallo stampo. È quindi essenziale che il cavo e il connettore siano integrati nello stampo. Nelle versioni non rivestite, la parte frontale può essere lavorata fino a 0,5 mm per adattarla al contorno della cavità dello stampo. Per questi tipi, è possibile montare un perno a chiavetta che impedisce al sensore di ruotare nel foro di montaggio. Per le applicazioni a più cavità, il sensore del tipo 6185A...G viene utilizzato senza il connettore a filo singolo del tipo 1839. La pressione agisce sull'intero fronte del sensore e viene trasmessa all'elemento di misura, che produce una carica elettrica proporzionale (pC = Picocoulomb). Questa viene convertita in una tensione (0 ... 10 V) nell'amplificatore ed è quindi disponibile come uscita dell'amplificatore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso