Sensori di pressione della cavità, misura indiretta (ø3,5 mm, 250 N, 200°C) / 9210A

Questi piccolissimi sensori al quarzo di forza sono adatti per la misura indretta della pressione della cavità dietro un espulsore o un perno di misura durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.

9210A

Questi piccolissimi sensori al quarzo di forza sono adatti per la misura indretta della pressione della cavità dietro un espulsore o un perno di misura durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Dimensioni minime per l'installazione in un inserto dello stampo
  • Intervallo di forza: 0 ... 0,25 kN
  • Ideale per applicazioni a più cavità
  • Cavo integrato a filo singolo
Queste versioni miniaturizzate dei sensori di pressione della cavità tipo 9210AA misurano la pressione della cavità dello stampo tramite un perno di misura. Il valore della pressione si ottiene dalla forza misurata divisa per l'area del perno di misura utilizzato. Il cavo integrato a filo singolo, con una sezione trasversale molto ridotta, è stato progettato per consentire una certa flessibilità di montaggio. Con la tecnica a filo singolo, la schermatura elettrica è garantita dallo stampo. È quindi essenziale che il cavo e il connettore siano integrati nello stampo. Il segnale di carica (pC = Picocoulomb) prodotto dal Sensore di forza viene convertito in una tensione di uscita proporzionale in un Amplificatore di carica o in un monitor. La tensione di uscita massima possibile con l'amplificatore standard è di 10 V, che corrisponde al valore massimo di pressione in base all'area del pin di misura. Per le applicazioni a più cavità, si utilizza il sensore del tipo 9210AAG senza connettore. I connettori multicanale dei tipi 1708 e 1710 collegano rispettivamente fino a 4 o 8 sensori.
Caricamento in corso
Caricamento in corso