Sensori di pressione della cavità, misura indiretta (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), con filettatura di montaggio M2,5 / 9213B

Questi sensori di pressione della cavità al quarzo sono adatti per la misurazione della pressione indiretta della cavità dietro un perno di espulsione durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.

9213B

Questi sensori di pressione della cavità al quarzo sono adatti per la misurazione della pressione indiretta della cavità dietro un perno di espulsione durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Sensore di pressione della cavità estremamente compatto
  • Per pressioni della cavità fino a 3000 bar
  • Cavo sostituibile
  • Disponibile con tecnologia a filo singolo
  • Filettatura di fissaggio M2,5
Il sensore in miniatura tipo 9213B offre un'alta risoluzione e dimensioni estremamente ridotte, oltre a una robusta custodia saldata. Il segnale di carica (pC = Picocoulomb) emesso dal sensore di forza viene convertito nell'Amplificatore di carica Kistler o in un'unità di monitoraggio in una tensione di uscita proporzionale che è ampiamente indipendente dalla lunghezza del cavo del sensore. La tensione di uscita massima possibile dall'amplificatore standard è di 10 V. Nella gamma più sensibile, questo corrisponde a 1 N/V. I cavi sostituibili consentono un'ampia scelta di cavi di collegamento, compresa la versione a filo singolo. Con la tecnologia a filo singolo, un singolo cavo viene accorciato alla lunghezza richiesta e collegato al connettore con la collaudata tecnica di taglio e presa. In questo modo, lo stampo funge da schermo per la trasmissione del segnale. Per le applicazioni a più cavità, i sensori del tipo 9213B vengono utilizzati senza il connettore a filo singolo tipo 1839. Per le applicazioni a 4 canali, il Tipo 9213B viene montato con il connettore multicanale Tipo 1708 e per le applicazioni a 8 canali con il connettore multicanale Tipo 1710.
Caricamento in corso
Caricamento in corso