Sensori di pressione della cavità, misura indiretta (ø6 mm, 2,5 kN, 150°C) / 9223A

Queste linguette di misura al quarzo sono adatte a misurare la pressione della cavità dello stampo. I sensori possono essere montati dietro un perno di misurazione o di espulsione durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.

9223A

Queste linguette di misura al quarzo sono adatte a misurare la pressione della cavità dello stampo. I sensori possono essere montati dietro un perno di misurazione o di espulsione durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Intervallo di forza: 0 ... 2,5 kN
  • Facile riposizionamento in diversi stampi
  • Cavo coassiale intercambiabile
  • Resistente alla corrosione
Questa lingua di misura al quarzo miniaturizzata del tipo 9223A è adatta per misurare la pressione della cavità nello stampaggio a iniezione di materie plastiche e nella pressofusione di metalli. La pressione viene misurata indirettamente attraverso un perno di misura o di espulsione. L'ampio campo di misura del sensore consente l'uso di perni di qualsiasi diametro, comuni in stampi di piccole dimensioni, senza pericolo di sovraccarico. Il sensore può essere utilizzato con diversi utensili, semplicemente cambiandolo. La pressione della cavità viene trasmessa da un perno di misura o di espulsione alla superficie convessa sensibile alla forza del sensore. L'elemento al quarzo produce una carica elettrica proporzionale alla forza, quindi proporzionale alla pressione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso