Sensori di pressione della cavità per resine termoindurenti a bassa viscosità (max 200 bar) / 6162A

Questi robusti sensori di pressione a cavità piezoelettrica misurano pressioni fino a 200 bar durante la lavorazione di composti di stampo reticolanti in vari metodi a bassa pressione per la costruzione di plastica leggera nell'industria automobilistica e aerospaziale.

6162A

Questi robusti sensori di pressione a cavità piezoelettrica misurano pressioni fino a 200 bar durante la lavorazione di composti di stampo reticolanti in vari metodi a bassa pressione per la costruzione di plastica leggera nell'industria automobilistica e aerospaziale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Adatto per l'uso industriale con RTM convenzionali e ad alta pressione, LSR e SMC
  • Sensore a membrana sensibile saldato nel manicotto
  • Cavo intercambiabile
Questi sensori sono costituiti da una membrana sensibile di ø4 mm saldata in un robusto manicotto di ø6 mm. L'anello saldato impedisce l'ingresso di resine a bassa viscosità e la falsificazione del segnale del sensore da parte di una derivazione di forza. I cavi intercambiabili consentono una scelta di tipi di cavi e/o riparazioni. La pressione agisce sulla membrana frontale del sensore e viene trasmessa all'elemento di misura, che produce una carica elettrica proporzionale (pC = Picocoloumb). Questa viene convertita in una tensione di 0 ... 10 V nell'amplificatore e quindi disponibile come uscita dell'amplificatore. Questi sensori sono disponibili in due versioni per diversi tipi di cavo. La versione coassiale utilizza cavi ad alto isolamento che non devono necessariamente essere posati nello stampo. La pratica alternativa a filo singolo si basa su un cavo che può essere tagliato a qualsiasi lunghezza. Il connettore taglia-e-getta può essere collegato durante il montaggio nello stampo. Questo facilita sia l'installazione che la manutenzione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso