Sensori di pressione della cavità per RTM a bassa pressione (da ±2bar a ±50bar, da 0 a 250°C, frontale ø9 mm) / 4001A

Questi Sensori di pressione della cavità piezoresistivi per basse pressioni e temperature sono adatti per applicazioni su compositi, come RTM e SMC.

4001A

Questi Sensori di pressione della cavità piezoresistivi per basse pressioni e temperature sono adatti per applicazioni su compositi, come RTM e SMC.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Misure di alta temperatura, bassa pressione e viscosità fino a 275°C
  • Tempo di misura illimitato
  • Due campi di pressione configurabili separatamente
  • Segnali di pressione compensati in temperatura
  • Misura la pressione e la temperatura con un unico sensore
Il tipo 4001A è una robusta catena di misura a bassa pressione per applicazioni ad alta temperatura. Il progetto si basa sul principio di misura piezoresistivo. Pertanto, include un amplificatore di segnale abbinato al singolo sensore. La catena di misura consente di misurare contemporaneamente pressione e temperatura nella stessa posizione all'interno della cavità. La pressione viene trasferita direttamente all'elemento di misura ad alta temperatura attraverso un diaframma sigillato che fa parte della parete dello stampo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso