Sensori di pressione della cavità dello stampo per il metodo RTM (max 200 bar, ø9 mm anteriore) / 6161A

Cavity pressure sensor for low pressure RTM processes (fast curing resins) / 6161A

6161A

Questi Sensori di pressione della cavità dello stampo per processi RTM a bassa e alta pressione sono calibrati per la misurazione del vuoto.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Particolarmente adatto all'uso industriale in strumenti HP-RTM
  • Il design del diaframma saldato resiste alla penetrazione della resina
  • Calibrato per la misurazione del vuoto
  • Cavo intercambiabile
  • Foro di montaggio sigillato da un O-ring
I sensori tipo 6161AA sono costituiti da un sensibile diaframma da 4 mm saldato in una robusta cartuccia da 9 mm. Lo spazio anulare saldato impedisce la penetrazione di resine a bassa viscosità e la distorsione del segnale del sensore a causa di una derivazione della forza. Un O-ring assicura il raggiungimento del vuoto all'interno dello strumento, impedendo alla resina a bassa viscosità di entrare nella fessura. I cavi sono intercambiabili per facilitare la riparazione. La pressione agisce direttamente sulla parte anteriore del diaframma e viene a sua volta trasmessa all'elemento di misura, che emette una carica elettrica proporzionale alla pressione esercitata. Questa viene convertita da un amplificatore in una tensione, che varia da 0 ... 10 V, presente sull'uscita dell'amplificatore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso