Sensori di alta pressione assoluta, M10, per la misura della pressione di iniezione (max 3000 bar) / 4067E

Questi sensori di alta pressione con membrana robusta e guarnizione frontale sono adatti per la misura della pressione nei sistemi idraulici (ad esempio, nei sistemi di iniezione dei motori a combustione).

4067E

Questi sensori di alta pressione con membrana robusta e guarnizione frontale sono adatti per la misura della pressione nei sistemi idraulici (ad esempio, nei sistemi di iniezione dei motori a combustione).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Per la misurazione della pressione statica e dinamica
  • Volume morto del sensore minimo, quindi alta frequenza naturale acustica
  • Alta frequenza naturale meccanica
  • Compensazione digitale della temperatura
La pressione misurata dai sensori della famiglia 4067E agisce attraverso una robusta membrana su un elemento di misura piezoresistivo. Il sensore di pressione ha un volume morto minimo grazie alla guarnizione frontale. Il Trasduttore di pressione è quindi adatto per le misure di pressione con elevati requisiti di precisione in frequenza. Le variazioni del punto zero e della sensibilità causate dalle variazioni di temperatura possono essere corrette mediante una compensazione digitale della temperatura senza sacrificare la larghezza di banda del segnale. Inoltre, la compensazione digitale della temperatura consente di monitorare la temperatura del sensore (con gli amplificatori dei tipi 4665B e 4624A).
Caricamento in corso
Caricamento in corso