Sensori di pressione e temperatura della cavità (ø2,5 mm, 2000 bar, 200°C) / 6189A

6189A
I sensori combinati di pressione e temperatura misurano la pressione della cavità e la temperatura di contatto nella stessa area.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Intervallo di pressione: 0 ... 2000 bar
- Intervallo di temperatura: 0 ... 200°C (tipo K)
- Dimensioni di montaggio compatibili con il sensore Kistler tipo 6182
- Cavo del sensore sostituibile
- Termocoppia di tipo K
I Sensori di pressione e temperatura della cavità dello stampo tipo 6189A hanno un diametro frontale di 2,5 mm. La pressione agisce sull'intera parte anteriore del sensore e viene trasmessa al sensore al quarzo, che produce una carica elettrica proporzionale (pC = Picocoulomb). Questa viene convertita in una tensione (0 ... 10 V) nell'amplificatore ed è quindi disponibile come uscita dell'amplificatore. La temperatura di contatto della massa fusa viene misurata sulla parte anteriore del sensore da una coppia di termocoppie di tipo K (NiCr-Ni). La parte anteriore del sensore non può essere lavorata. Le dimensioni ridotte del sensore determinano un breve tempo di risposta del sensore di temperatura. Il robusto cavo combinato alimenta il segnale di pressione e il segnale di temperatura a due connettori. Per gli stampi multicavità sono disponibili sensori senza connettori del tipo 6189AG. Il cavo di collegamento può essere collegato al connettore multicanale del tipo 1708A o 1710A e i due conduttori di temperatura all'amplificatore di carica del tipo 2205B.
Caricamento in corso
Caricamento in corso