Sensori di pressione in cilindro, M8x0,75, nuova generazione / 6044A

6044A
Il Sensore di pressione in cilindro M8 Tipo 6044A, di nuova concezione, convince per la variazione minima della sensibilità nell'intervallo di temperatura e per la bassa deviazione della linearità. Grazie alla sua insensibilità all'installazione (design antistrappo), è ideale per il montaggio diretto.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Installazione della sigillatura delle spalle
- Basso errore di shock termico
- Deviazione di linearità molto bassa
- Design antistress
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
I sensori di pressione in cilindro del tipo 6044A utilizzano un cristallo PiezoStar per un'alta sensibilità in una forma compatta. Grazie all'elevato campo di pressione nominale (300 bar) e al contenitore del cristallo con un design migliorato e resistente alla pressione, possono sopportare picchi di pressione più elevati. Oltre alla variazione minima della sensibilità nell'intervallo di temperatura (TKE) e a una deviazione di linearità molto ridotta, il 6044A è caratterizzato da un basso errore di shock termico. Il sensore di pressione di nuova concezione può essere montato nel foro dei sensori non raffreddati del tipo 6045 e dei sensori raffreddati del tipo 6041 con una filettatura a foro passante M8x0,75.
Caricamento in corso
Caricamento in corso