Sensori di pressione in cilindro, M5x0,5 / 6052C
6052C
I Sensori di pressione in cilindro ad alta temperatura con dimensioni molto ridotte sono ideali per l'uso nei motori a combustione interna con una complessa geometria strutturale della testata. Il sensore è installato con guarnizione frontale in un foro M5x0,5.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sigillatura frontale
- Basso errore di shock termico
- Deviazione di linearità molto bassa
- Design antistress
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
I Sensori di pressione in cilindro del tipo 6052C utilizzano un cristallo piezoelettrico che raggiunge un'alta sensibilità in combinazione con una struttura del sensore estremamente piccola. La sensibilità varia al massimo di ±0,5% nell'intervallo di temperatura compreso tra 150 e 250°C. La compensazione passiva dell'accelerazione, brevettata da Kistler, riduce al minimo l'influenza delle vibrazioni del motore. La guarnizione frontale garantisce un ottimo trasferimento del calore e mantiene il sensore a una temperatura di funzionamento sicura. Il diaframma ottimizzato produce buoni risultati di misura e garantisce una lunga durata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso