Sensori di pressione in cilindro, M5x0,5, nuova generazione / 6054C
6054C
Il Sensore di pressione in cilindro M5 di nuova generazione offre una combinazione perfetta di prestazioni e durata. Può essere utilizzato nell'intero processo di sviluppo del motore.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sigillatura frontale
- Basso errore di shock termico
- Deviazione di linearità molto bassa
- Design antistress
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
I Sensori di pressione in cilindro del Tipo 6054C sono sensori a Sigillatura frontale con foro M5×0,5. Sono quindi adatti a varie tecniche di installazione, sia con che senza manicotto di montaggio. Tuttavia, l'eccellente reiezione alla deformazione, dovuta all'elemento di misura disaccoppiato dall'alloggiamento del sensore, consente di effettuare installazioni senza guaina di montaggio (ad esempio, installazioni dirette) per ottenere risultati eccellenti indipendentemente dagli effetti della deformazione. I sensori di pressione sono quindi ideali per le moderne applicazioni motoristiche, come lo sviluppo di potenti motori compatti che utilizzano una complessa geometria della testa del cilindro. Questo sensore è ideale anche per le attività di sviluppo di motocicli e piccoli motori, nonché per le applicazioni di misurazione a bordo dei veicoli in una fase successiva del ciclo di sviluppo. Il nuovo cristallo PiezoStar di Kistler offre un'alta sensibilità unita a stabilità termica e meccanica. Grazie al design molto compatto e all'elevata frequenza naturale del sensore, le influenze delle vibrazioni del motore, come la chiusura delle valvole, sono ridotte al minimo. Questo sensore di pressione presenta una combinazione perfetta di prestazioni e durata, tale da poter essere impiegato nell'intero processo di sviluppo del motore. Ha la sensibilità e l'accuratezza necessarie per i primi studi termodinamici e di efficienza, insieme alla robustezza necessaria per le successive attività di calibrazione e convalida.
Caricamento in corso
Caricamento in corso