Sensori di pressione in cilindro collegabili, 6,2 mm / 6124A

Il robusto Sensore di pressione in cilindro Tipo 6124A è applicabile universalmente e convince per l'alta sensibilità e le eccellenti proprietà termodinamiche.

6124A

Il robusto Sensore di pressione in cilindro Tipo 6124A è applicabile universalmente e convince per l'alta sensibilità e le eccellenti proprietà termodinamiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Installazione della sigillatura delle spalle
  • Basso errore di shock termico
  • Deviazione di linearità molto bassa
  • Design antistress
  • Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
I sensori piezoelettrici di pressione in cilindro tipo 6124A utilizzano un cristallo PiezoStar ad alta sensibilità in un design compatto. L'adattamento ottimale del sensore al nuovo pacchetto di cristalli con resistenza alla pressione consente uno spostamento della sensibilità termica molto basso e un'eccellente linearità. Un buon disaccoppiamento dell'elemento di misura e una connessione migliorata per il cavo di collegamento del segnale rendono questi sensori di pressione ancora più robusti: sono fattori chiave per garantire un'eccellente qualità del segnale, anche con l'installazione diretta. I sensori tipo 6124A sono compatibili con il foro di montaggio dei sensori di pressione tipo 6125C elettricamente isolati a terra.
Caricamento in corso
Caricamento in corso