Sensori di pressione in cilindro collegabili, 6,2 mm, elettricamente isolato a terra / 6125C

Il Sensore di pressione in cilindro Tipo 6125C, robusto ed elettricamente isolato, è applicabile universalmente e convince per l'alta sensibilità e le eccellenti proprietà termodinamiche.

6125C

Il Sensore di pressione in cilindro Tipo 6125C, robusto ed elettricamente isolato, è applicabile universalmente e convince per l'alta sensibilità e le eccellenti proprietà termodinamiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Installazione della sigillatura delle spalle
  • Basso errore di shock termico
  • Deviazione di linearità molto bassa
  • Design antistress
  • Con Isolato a terra
  • Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
I sensori di pressione piezoelettrici a cilindro isolati a terra tipo 6125C utilizzano un cristallo PiezoStar ad alta sensibilità in un design compatto. L'adattamento ottimale del sensore al nuovo pacchetto di cristalli con resistenza di pressione consente uno spostamento della sensibilità termica molto basso e un'eccellente linearità. Un buon disaccoppiamento dell'elemento di misura e una connessione migliorata per il cavo di collegamento del segnale rendono questi sensori di pressione ancora più robusti: sono fattori chiave per garantire un'eccellente qualità del segnale, anche con l'installazione diretta. L'isolamento a terra dell'elemento sensibile consente di effettuare misure prive di interferenze anche in presenza di differenze di potenziale a terra tra il motore e il sistema di misura. I sensori del tipo 6125C sono compatibili con il foro di montaggio dei sensori di pressione del tipo 6124A.
Caricamento in corso
Caricamento in corso