Sensori di pressione in cilindro per adattatori candelette del tipo 6542Q, M5x0,5 / 6056B

Sviluppata specificamente per l'uso negli adattatori per candelette, la nuova generazione del Sensore di pressione in cilindro Tipo 6056B offre la perfetta combinazione di precisione e durata.

6056B

Sviluppata specificamente per l'uso negli adattatori per candelette, la nuova generazione del Sensore di pressione in cilindro Tipo 6056B offre la perfetta combinazione di precisione e durata.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Sigillatura frontale
  • Basso errore di shock termico
  • Deviazione di linearità molto bassa
  • Design antistress
  • Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
Con i sensori di pressione in cilindro del tipo 6056B è possibile equipaggiare un gran numero di adattatori per candelette. Non sono necessari sensori di lunghezza speciale. Ciò semplifica notevolmente la preparazione per le misure di indicazione e la conservazione. L'eccellente reiezione alle deformazioni, grazie al disaccoppiamento dell'elemento di misura dalla custodia del sensore, consente l'installazione anche in condizioni limite difficili. I sensori di pressione tipo 6056B sono quindi ideali per le moderne e impegnative applicazioni dei motori. Il nuovo cristallo PiezoStar di Kistler offre un'alta sensibilità unita a stabilità termica e meccanica. Grazie al design molto compatto e all'elevata frequenza naturale dei sensori, le influenze delle vibrazioni del motore, come la chiusura delle valvole, sono ridotte al minimo. Il tipo 6056B ha la sensibilità e l'accuratezza richieste per gli studi termodinamici e di efficienza, unite alla robustezza necessaria per le attività di calibrazione e validazione. Il tipo 6056B stabilisce un nuovo standard per la misurazione della pressione del cilindro negli adattatori per candelette.
Caricamento in corso
Caricamento in corso