Sensori di pressione in cilindro per il controllo della combustione ad anello chiuso dei grandi motori (CLCC), 0 ... 350 bar / 6634A

Questi robusti sensori di pressione piezoelettrici vengono applicati per la misurazione continua della pressione nei cilindri di grandi motori a media velocità.

6634A

Questi robusti sensori di pressione piezoelettrici vengono applicati per la misurazione continua della pressione nei cilindri di grandi motori a media velocità.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Consente di risparmiare carburante e ridurre al minimo le emissioni
  • Tecnologia a cristalli PiezoStar per una lunga durata del sensore
  • Trasmissione del segnale molto affidabile in ambienti difficili
  • Consigliato per i calcoli IMEP e il bilanciamento dei cilindri
  • Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno

I sensori piezoelettrici di pressione in cilindro del tipo 6634A sono progettati per la misurazione continua della pressione in cilindri di grandi motori a media velocità. La nuova membrana brevettata e le nuove tecnologie di giunzione consentono prestazioni ottimali in termini di affidabilità e durata. L'elemento di misura piezoelettrico è estremamente stabile e garantisce un segnale di uscita molto preciso e ripetibile per tutta la durata di vita.

Caricamento in corso
Caricamento in corso