Sensori di riferimento per la calibrazione di sensori di pressione, fino a 8000 bar (116000 psi) / 696X

696X
Questi sensori di riferimento per la calibrazione dei sensori di pressione piezoelettrici possono essere utilizzati come standard di lavoro o di trasferimento. Sono disponibili diversi intervalli, fino a 8000 bar (115000 psi).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ideale per calibrare i sensori piezoelettrici
- Eccellente linearità fino allo 0,1% (a seconda dell'intervallo)
- Calibrazione tracciabile (ISO 17025)
- Progettato per ottimizzare la stabilità e l'affidabilità
I sensori di pressione di riferimento Kistler sono ideali come standard di lavoro per la calibrazione dei sensori di pressione piezoelettrici. Gli adattatori di grandi dimensioni riducono al minimo gli effetti della sensibilità di montaggio e dei transitori termici (ad esempio, dovuti al contatto con il sensore). Tutti i sensori di riferimento offrono un'eccellente linearità per garantire calibrazioni precise.
Caricamento in corso
Caricamento in corso