Sensori di spostamento, Trasduttori lineari assoluto potenziometrico, senza asta di attuazione / 2119A

Questi sensori di spostamento sono trasduttori lineari assoluti potenziometrici e hanno un ingombro ridotto grazie all'accoppiamento longitudinale.

2119A

Questi sensori di spostamento sono trasduttori lineari assoluti potenziometrici e hanno un ingombro ridotto grazie all'accoppiamento longitudinale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • L'accoppiamento a sfera evita carichi laterali
  • Design senza stelo con accoppiamento longitudinale per un ingombro ridotto
  • Lunga durata fino a 100 milioni di movimenti
  • Linearità eccezionale e velocità operativa molto elevata
  • Alta risoluzione (migliore di 0,01 mm)
Questi sensori di spostamento con resistenza e percorso del collettore in plastica conduttiva sono disponibili in versioni con campi di misura elettrici da 100 mm a 1250 mm. Il collegamento elettrico è un connettore a 4 spilli conforme alla norma DIN 43650. I cavi di collegamento per il sistema di monitoraggio della forza-spostamento maXYmos sono disponibili come accessori (vedere la scheda tecnica).
Caricamento in corso
Caricamento in corso